T4V7H 336-20Z-1058
Numer katalogowy:151103554

Opis produktu
- z rolką gumową 50 mm średnicy
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- wersja do wind
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5