T4V7H 355-12Z-M20
Numer katalogowy:101173081
Archiwum

Opis produktu
- 3 wloty kablowe boczne M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- wyłącznie do pozycjonowania
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Punkty przełączania wg EN 50041
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuT4V7H 355-12Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)101173081
EAN (European Article Number)4030661302027
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto335g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne17N
Szybkość najazdu, maksimum2,5m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektorpołączenie
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika57,3mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika173,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum2ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.08.2026, 05:11