T4VH 335-11Z-2849
Numer katalogowy:153005891

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuT4VH 335-11Z-2849
Numer artykułu (Numer katalogowy)153005891
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
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041A
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto260g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiStal nierdzewna (V2A)
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum2,5m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 4-polowy
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika60,6mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika129,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum2ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.08.2026, 00:42