T4VH 335-20Z-M20-1637
Archiwum
Numer katalogowy:101185513

Opis produktu
- Zestyki z pozłacanego srebra
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041