T4VH 336-11Z-M20-1058
Numer katalogowy:151161475

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Dostępny także z dużą, gumową rolką
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- wersja do wind
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°