TD 250-03Z-RE
Numer katalogowy:101058093

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- Wytrzymała budowa
- 2 wloty kablowe M25
- Klasa ochrony IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTD 250-03Z-RE
Numer artykułu (Numer katalogowy)101058093
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto4.160g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Liczba zestyków NC3
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Trwałość elementu przełączającego: 10 milionów operacji przy 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energia uderzenia, maksimum7J
Rozwarcie styków2 x 2 mm
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M25 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika125mm
Szerokość czujnika146mm
Wysokość czujnika257mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Rated operating voltage400VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Element przełączający3 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)z podwójną przerwą
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Czas przełączania, maksimum35ms
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane elektryczne - zestyki
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15400VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.10.2026, 21:48