TESFA/CC/180
Numer katalogowy:101182702

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M 16 x 1.5
- ze stałym kątem przełączania
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTESFA/CC/180
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Zakres dostawy
Zakres dostawydodatkowy zawias
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto840g
Dane ogólne - właściwości
Montaż wewnątrzTak
dodatkowy zawiasTak
Pomoc przy montażu w linii Tak
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia10°
Kąt otwarcia180°
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connection2 x Screw terminals M16 x 1.5
przyłączePrzyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum1 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika21,5mm
Szerokość czujnika141mm
Wysokość czujnika115mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-40 ... +100 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2,5A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychStop srebra i niklu 10
Note
Uwaga (informacje ogólne)Do momentu osiągnięcia końca żywotności mechanicznej, kąt można zwiększać do 8° przy normalnym zużyciu.Kąt wymuszonego rozwarcia wynosi 10°.Ustawiony fabrycznie kąt przełączania to 3°.Zamknięta osłona bezpieczeństwa = 0° na schematach ruchu wyłącznika kontaktowego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 02:28