TESFA/S
Numer katalogowy:101181958

Opis produktu
- z Pomoc przy montażu w linii
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTESFA/S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101181958
EAN (European Article Number)4030661604770
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał zawiasówodlew cynkowy
Ciężar brutto225g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na zewnątrzTak
Pomoc przy montażu w linii Tak
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość22mm
Szerokość102mm
Wysokość55mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 01:03