TESK-SI-11ST2
Numer katalogowy:103005752

Opis produktu
- konektor M12 powyżej
- ze stałym kątem przełączania
- fabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego
- Standardowy zawias
- Obudowa metalowa
- niski koszt instalacji / łatwość instalacji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTESK-SI-11ST2
Numer artykułu (Numer katalogowy)103005752
EAN (European Article Number)4030661447506
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pokrywyTworzywo termoplastyczne, samogasnące
Kolor obudowySrebro
Ciężar brutto350g
Dane ogólne - właściwości
Montaż wewnątrzTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Wykonanie śrub mocujących4x M6
Moment dokręcania śrub mocujących4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraTop
przyłączeKonektor M12
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika20mm
Szerokość czujnika78mm
Wysokość czujnika116mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +65 °C
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui60 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2,5A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)Zestyk przełączny z podwójnym odstępem, typ Zb lub 2 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni 10 pozłacane 0,2 µm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 19:02