TESK-SU-12L2-1M
Numer katalogowy:103005765
Archiwum

Opis produktu
- kabel powyżej
- Regulowany kąt przełączania
- Standardowy zawias
- Obudowa metalowa
- niski koszt instalacji / łatwość instalacji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTESK-SU-12L2-1M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103005765
EAN (European Article Number)4030661447599
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pokrywyTworzywo termoplastyczne, samogasnące
Kolor obudowySrebro
Dane ogólne - właściwości
Regulowany kąt przełączaniaTak
Pomoc przy montażu w linii Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejpowyżej
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Wykonanie śrub mocujących4x M6
Moment dokręcania śrub mocujących4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mechanical data - Connection technique
przyłączekabel
Number of cable wires9
Przekrój żyły0,34mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika20mm
Szerokość czujnika78mm
Wysokość czujnika116mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2,5A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)Zestyk przełączny z podwójnym odstępem, typ Zb lub 2 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni 10 pozłacane 0,2 µm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.09.2026, 13:09