TESK-ZS
Numer katalogowy:103002968

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTESK-ZS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103002968
EAN (European Article Number)4030661435787
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Właściwości ogólne
Materiał zawiasówodlew cynkowy
Kolor obudowySrebro
Ciężar brutto258g
Dane ogólne - właściwości
Montaż wewnątrzTak
Montaż na zewnątrzTak
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość20mm
Szerokość78mm
Wysokość116mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.10.2026, 03:29