TES/S
Numer katalogowy:101027080

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTES/S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101027080
EAN (European Article Number)4250116201679
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Właściwości ogólne
Materiał zawiasówAluminium
Ciężar brutto155g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość71mm
Wysokość92mm
Długość x Szerokość x WysokośćOdpowiednia dla montażu w systemach profilowych: 40 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 07:30