TESZ/S/30
Numer katalogowy:101030511

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTESZ/S/30
Numer artykułu (Numer katalogowy)101030511
EAN (European Article Number)4030661607191
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał zawiasówAluminium
Ciężar brutto155g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość71mm
Wysokość92mm
Długość x Szerokość x WysokośćOdpowiednia dla montażu w systemach profilowych: 30 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 23:14