TESZX102
Numer katalogowy:101031664
Archiwum

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTESZX102
Numer artykułu (Numer katalogowy)101031664
EAN (European Article Number)4030661606439
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał zawiasówStal nierdzewna
Ciężar brutto800g
Dane ogólne - właściwości
zawias montażowy Tak
dodatkowy zawiasTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia14°
kąt przełączania4°
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne1N
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość x Szerokość x WysokośćOdpowiednia dla montażu w systemach profilowych: 40 mm
Długość czujnika36mm
Szerokość czujnika111,5mm
Wysokość czujnika92mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-40 ... +100 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2,5A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania120/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Dodatkowy zawias z akcesoriami montażowymi jest także dostępny oddzielnie, numer części TESZX/SKąt otwarcia jest fabrycznie ustawiony na 4°.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 14:13