TFA-010
Numer katalogowy:101166328

Opis produktu
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTFA-010
Numer artykułu (Numer katalogowy)101166328
EAN (European Article Number)4030661293752
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto198g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na zewnątrzTak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość113mm
Wysokość40mm
Głębokość25mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 14:45