TFA-020
Numer katalogowy:101172607

Opis produktu
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTFA-020
Numer artykułu (Numer katalogowy)101172607
EAN (European Article Number)4030661301280
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto210g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na zewnątrzTak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość113mm
Wysokość40mm
Głębokość25mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)Tylko dla AZ 16-STS30 i AZM 161-STS30
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 00:59