Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTFI-010
Numer artykułu (Numer katalogowy)101166329
EAN (European Article Number)4030661293769
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto198g
Dane ogólne - właściwości
Montaż wewnątrzTak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość113mm
Wysokość50mm
Głębokość25mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.