441 Dźwignia najazdowa z rolką J
TJ 441-11Y-T-1276-2
TJ 441-11Y-T-1276-2
Numer katalogowy:
101195113
Opis produktu
2 wloty kablowe M 20 x 1.5
Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Obudowa metalowa
2 Zestyki
106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
Klasa ochrony IP65
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy
TJ 441-11Y-T-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety