TK 236-02Z-M16-U90-1297
Numer katalogowy:101151181
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTK 236-02Z-M16-U90-1297
Numer artykułu (Numer katalogowy)101151181
EAN (European Article Number)4030661160207
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
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047E
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto55g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia najazdowa z rolką
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne9N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne19N
Szybkość najazdu, minimalne240mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Actuator rotation90°
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1x M16 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika93,1mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.08.2026, 09:15