TKM/.L/92/9024VDC
Numer katalogowy:101029557

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duża siła ryglująca
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTKM/.L/92/9024VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyAluminium
Ciężar brutto1.454g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciemTak
Liczba kierunków aktywacji3
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy2.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141193.000N
Siła ryglowania Fmax, maksimum4.000N
Siła zatrzasku20 N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne20N
Szybkość najazdu, maksimum0,3m/s
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika87mm
Wysokość czujnika192mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia+0 ... +50 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Znamionowe napięcie sterowania24VAC/DC
Elektryczny pobór mocy, maksimum10W
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne50ms
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-158A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-135A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-158A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-135A
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 10:42