TK/PRF/90
Numer katalogowy:101010224

Opis produktu
- dla osłon prawych
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTK/PRF/90
Numer artykułu (Numer katalogowy)101010224
EAN (European Article Number)4030661521008
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Z funkcją bezpieczeństwa systemu blokującego Tak
Dane mechaniczne
aktywatorright-hand versionspring-mountedtwin version
Wykonanie śrub mocujących2x M8
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość133mm
Szerokość68mm
Wysokość25mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 02:12