TL 441-11Y-K-RMS
Numer katalogowy:101059323

Opis produktu
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Obudowa metalowa
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- 2 Zestyki
- Dźwignia może być obracana o 180°
- W wersji odpornej na wysokie temperatury, rolka może być zainstalowana w dwóch pozycjach na trzpieniu.
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Klasa ochrony IP65
- Aktywator może być obrócony o 90°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTL 441-11Y-K-RMS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101059323
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto1.783g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiMosiądz
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Trwałość elementu przełączającego: 10 milionów operacji przy 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kąt aktywacji, od lewej strony30°
Kąt aktywacji, od prawej strony30°
Rozwarcie stykówmaks. 2 x 6 mm
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły, maksimum13AWG
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika63mm
Szerokość czujnika106mm
Wysokość czujnika192mm
Szerokość rolki9mm
Średnica rolki36mm
Średnica gwintu ISOM4
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Rated operating voltage400VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)z podwójną przerwą
Zasada przełączaniaSlow action, double break
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.10.2026, 05:56