TQ 200-01
Numer katalogowy:101114531
Archiwum

Opis produktu
- odlew ze stopów lekkichobudowa
- do montażu podwieszanego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTQ 200-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101114531
EAN (European Article Number)4030661038391
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Ciężar brutto706g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO))przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne36,8N
Siła przełączania, maksimum44N
Szybkość najazdu60mm/min
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu3m
przyłączeKabel ekranowany
Number of cable wires4
Przekrój żyły1mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość60mm
Wysokość250mm
Głębokość32mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Stopień elementu przełączającegoIP67
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
odporność na uderzenie30 g
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui40 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny1A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 04:33