TQ 201-11-2777-1
Numer katalogowy:103040789

Opis produktu
- odlew ze stopów lekkichobudowa
- do montażu podwieszanego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTQ 201-11-2777-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103040789
EAN (European Article Number)4030661555782
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Ciężar brutto661g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO))przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne36,8N
Siła przełączania, maksimum44N
Uwaga (siła aktywacji)after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
Szybkość najazdu60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu3m
przyłączeKabel ekranowany
Number of cable wires4
Przekrój żyły1mm²
Średnica przewodu0,5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość60mm
Wysokość250mm
Głębokość32mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Stopień elementu przełączającegoIP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
odporność na uderzenie30 g
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui40 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny1A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.09.2026, 04:26