TQ 441-01/01Y-UE-1572
Numer katalogowy:101062344

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 25 m
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuTQ 441-01/01Y-UE-1572
Numer artykułu (Numer katalogowy)101062344
EAN (European Article Number)4030661086392
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyOdlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał pokrywyStal
Ciężar brutto800g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieNie
Zestyki w układzie zakładkowymTak
Liczba zestyków NC2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000operacji
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego1,7Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica otworu22mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Rated operating voltage380VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Element przełączający1 zestyk (NC) / 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaZestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym
Maksymalna częstotliwość przełączania3.600/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.08.2026, 00:43