TQ 441-11Y
Numer katalogowy:101054917

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 25 m
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTQ 441-11Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101054917
EAN (European Article Number)4030661002422
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyOdlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał pokrywyStal
Ciężar brutto1.133g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieNie
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000operacji
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego1,7Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica otworu22mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Rated operating voltage380VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania3.600/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 17:21