TQ 700-02 S
Numer katalogowy:101217791
Archiwum

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M20
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- pionowy montaż
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia linki
- 2 Zestyki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTQ 700-02 S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101217791
EAN (European Article Number)4030661413761
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto150g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne74,8N
Siła przełączania, maksimum101,2N
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40,5mm
Wysokość160mm
Głębokość42,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.10.2026, 17:33