TQ 900-13
Numer katalogowy:161184481
Archiwum

Opis produktu
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 50 m
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTQ 900-13
Numer artykułu (Numer katalogowy)161184481
EAN (European Article Number)4030661333700
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Długość liny, minimum5m
Długość liny, maksimum50m
Ciężar brutto1.220g
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowaTak
Liczba zestyków NC3
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)100.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania, maksimum200N
zakres ruchu400mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum1 x 2,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika69,7mm
Szerokość czujnika71,5mm
Wysokość czujnika, minimalne220,3mm
Wysokość czujnika, maksimum236,3mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstepach 3 do 5 m.Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.09.2026, 13:18