TQ315AL-12A3
Numer katalogowy:103048801

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Budowa zgodnie z EN 50041
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTQ315AL-12A3
Numer artykułu (Numer katalogowy)103048801
EAN (European Article Number)4030661621470
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041B
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Długość liny, maksimum25m
Ciężar brutto462g
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Kierunek aktywacjiLinks
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne50N
Moment dokręcania śrub mocujących2Nm
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość32,4mm
Szerokość40mm
Wysokość93,4mm
Szerokość aktywatora91mm
Wysokość aktywatora21,4mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaI
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny5A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Materiał zestyków, elektrycznychSrebrny, pozłacany (AgNi 10 + Au 3µm)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.10.2026, 20:52