TR 235-20Z-ST-1637
Archiwum
Numer katalogowy:103010761

Opis produktu
- Zestyki z pozłacanego srebra
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047