TR 235 ST-AS
Numer katalogowy:101213945
Archiwum

Opis produktu
- Konektor M12 AS-Interface
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTR 235 ST-AS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047C
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto195g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków pomocniczych0
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
Wartość PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Wartość PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL)2
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień z rolką
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne9N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne19N
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 5-polowy, obrotowy
Materiał konektora (elektrycznego)Metal
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika106mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Dane elektryczne
Prąd roboczy50mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 3.0
Profil AS-i S-0.B.F.F
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Kanał 2 przełączany
Bity parametru AS-i, P1 ... P3Nieużywane
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Żółta dioda LED: Kanał 1 / AS-i bit SaW 0.1(2) Zielona/czerwona dioda LED (dioda LED Duo AS-i): Zasilanie / błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0(3) Żółta dioda LED: Kanał 2 / AS-i bit SaW 2.3
Układ zestyków
STYK 1AS-Interface +
STYK 2n.c.
STYK 3AS-Interface -
STYK 4n.c.
STYK 5Uziemienie funkcjonalne
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 16:03