TR 330-11Y-1903
Numer katalogowy:131118496

Opis produktu
- Może być używany jako wyłącznik bezpieczeństwa
- Wersja odporna na temperaturę (do 160°C)
- Wał z dźwignią ocynkowane
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach