TR 335-11Z-RMS
Numer katalogowy:151084582

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101084582
Oznaczenie typu produktuTR 335-11Z-RMS
Numer artykułu (Numer katalogowy)151084582
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041C
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień z rolką
Materiał rolkiMosiądz
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne17N
Szybkość najazdu, maksimum0,5m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika116,6mm
Warunki otoczenia
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.10.2026, 23:09