TR 461-22Y-RMS
Numer katalogowy:101058844
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Aktywator może być obrócony o 90°
- 3 lub 4 Zestyki
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTR 461-22Y-RMS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyDNV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Kształt popychaczaRolka
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto2.126g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO2
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Materiał rolkiMosiądz
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Trwałość elementu przełączającego: 10 milionów operacji przy 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kąt aktywacji, od lewej strony30°
Kąt aktywacji, od prawej strony30°
Rozwarcie stykówmaks. 2 x 6 mm
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły, maksimum13AWG
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika64mm
Szerokość czujnika118mm
Wysokość czujnika201mm
Średnica rolki25mm
Średnica gwintu ISOM4
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Rated operating voltage400VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączający2 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)z podwójną przerwą
Zasada przełączaniaSlow action, double break
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.10.2026, 04:12