TS 256-11ZUE
Numer katalogowy:151145284

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101145284
Oznaczenie typu produktuTS 256-11ZUE
Numer artykułu (Numer katalogowy)151145284
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047B
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto70g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne9N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne19N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika31mm
Szerokość czujnika58mm
Wysokość czujnika62,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaZestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.09.2026, 13:27