TS 355-03Z
Numer katalogowy:101148309
Archiwum

Opis produktu
- 3 wloty kablowe boczne M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Punkty przełączania wg EN 50041
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTS 355-03Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)101148309
EAN (European Article Number)4030661146294
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041B
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto250g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne17N
Szybkość najazdu, maksimum0,5m/s
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektorpołączenie
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika66,7mm
Wysokość czujnika103,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający3 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum2ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 07:16