TS 355-11ZUE
Numer katalogowy:101082433
Archiwum

Opis produktu
- 3 wloty kablowe boczne M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Punkty przełączania wg EN 50041
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTS 355-11ZUE
Numer artykułu (Numer katalogowy)101082433
EAN (European Article Number)4030661263748
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041B
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto268g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne17N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektorpołączenie
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika66,7mm
Wysokość czujnika103,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC500 V
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
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaZestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 07:18