TV. 016-12Y
Numer katalogowy:131059873

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101059873
Oznaczenie typu produktuTV. 016-12Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)131059873
EAN (European Article Number)8905236105180
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Materiał obudowyOdlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowychromated
Ciężar brutto442g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyGłowica dźwigni bez dźwigni
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Rozwarcie stykówmaks. 2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów3 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły, maksimum13AWG
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica gwintu ISOM3
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ocena zabezpieczeniaI
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Rated operating voltage400VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaSlow action, double break
Maksymalna częstotliwość przełączania500/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.10.2026, 09:25