TV10S 335-02Z-ST
Numer katalogowy:151157472


Opis produktu
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Your selection: