TV10S 335-11Z-M20
Numer katalogowy:151160104

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Dostępna wersja z diodami LED
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°