TV10S 335-12Z
Numer katalogowy:151179252

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101179252
Oznaczenie typu produktuTV10S 335-12Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)151179252
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Właściwości ogólne
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto283g
Klasyfikacja
Normy, przepisyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyInne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia7°
Moment wymuszonego rozwarcia0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektorpołączenie
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika65,3mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika107mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Dostępne połączenie uniwersalne dla skompensowania przesunięcia osiowego (tylko do wałów drążonych o średnicy otworu 10 mm)Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpieńPrzez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez oso
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.10.2026, 19:49