TV10S316-T11
Numer katalogowy:103044355

Opis produktu
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTV10S316-T11
Numer artykułu (Numer katalogowy)103044355
EAN (European Article Number)4030661664590
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Safety Integrity Level (SIL) 1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wejścia bezpieczeństwa, 2-kanałowy
Performance Level, up tod
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia7°
Moment wymuszonego rozwarcia1Nm
Moment dokręcania śrub mocujących1,2Nm
Actuator rotation0°
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika37mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika106mm
średnica wałka10mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Dostępne połączenie uniwersalne dla skompensowania przesunięcia osiowego (tylko do wałów drążonych o średnicy otworu 10 mm)Mount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpieńThe head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 00:15