TV12H 235-20Z-ST
Numer katalogowy:101179081
Archiwum

Opis produktu
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTV12H 235-20Z-ST
Numer artykułu (Numer katalogowy)101179081
EAN (European Article Number)4030661311487
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047A
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto213g
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Moment wymuszonego rozwarcia0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 4-polowy
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika46mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika110,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający2 zestyki (NO)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.08.2026, 11:09