TV14H 235-02Z
Numer katalogowy:101094053
Archiwum

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTV14H 235-02Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto205g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Szybkość najazdu, minimalne4.122mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Moment wymuszonego rozwarcia0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika46mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika114mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.09.2026, 08:56