TV7H 017-22Y-RMS
Numer katalogowy:101159845
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 4 Zestyki
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTV7H 017-22Y-RMS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101159845
EAN (European Article Number)4030661187556
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyOdlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowychromated
Ciężar brutto624g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO2
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiMosiądz
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt aktywacji, od lewej strony30°
Kąt aktywacji, od prawej strony30°
Rozwarcie stykówmaks. 2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
moment aktywujący0,4Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów3 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne1,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły, maksimum13AWG
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika43mm
Szerokość czujnika67mm
Wysokość czujnika283mm
Szerokość rolki8,5mm
Średnica rolki36mm
Średnica gwintu ISOM3
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-30 ... +90 °C
Ocena zabezpieczeniaI
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Rated operating voltage400VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15400VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Element przełączający2 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaSlow action, double break
Maksymalna częstotliwość przełączania500/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.11.2026, 20:25