TV7H 256-20Z-2138
Numer katalogowy:151165145

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- wyłącznie do pozycjonowania
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°