TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Archiwum
Numer katalogowy:103026882


Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- wyłącznie do pozycjonowania
- Budowa zgodnie z EN 50041