TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Numer katalogowy:153026882

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- wyłącznie do pozycjonowania
- Budowa zgodnie z EN 50041