schmersal_s_icon.png

TV8H 330-11Y-1903

Numer katalogowy: 131099849

Oznaczenie typu produktu:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
bezw standardzie

(2)
1366dla temperatur do +160 °C
1903dla temperatur do +160 °C
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Wersja odporna na temperaturę (do 160°C)
  • Wał z dźwignią ocynkowane
  • Może być używany jako wyłącznik bezpieczeństwa
  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • pozbawiony silikonu
  • szeroko stosowane w elektrowniach
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

TV8H 330-11Y-1903

Numer artykułu (Numer katalogowy)

131099849

EAN (European Article Number)

8905236106736

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Zasada działania

mechaniczne

Kształt popychacza

Rolka

Materiał obudowy

Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany

Materiał powłoki obudowy

malowane

Ciężar brutto

336 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

20.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia z rolką

Materiał rolki

Stal nierdzewna (V2A)

Szybkość najazdu, minimalne

1 mm/min

moment aktywujący

0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Przekrój żyły

13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

40 mm

Szerokość czujnika

40 mm

Wysokość czujnika

129,5 mm

Szerokość rolki

8,5 mm

Średnica rolki

20 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +160 °C

odporność na uderzenie

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

500 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

6 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2,5 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Czas przełączania, maksimum

1,5 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

pozłacane srebro

Diagram


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.09.2025, 14:34