TV.S 335
TV8S 335-11Z-M20
TV8S 335-11Z-M20
Numer katalogowy:
151155141
Opis produktu
Obudowa metalowa
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
Głowicę można obracaćo 4 x 90°
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy